Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ağu 2024
- Model numarası:
- DK 5302.000
- Ürün açıklaması
- Bir klimanın enerji verimliliğini hedeflenen oranda artırmak için.
- Fayda
- Dış montaj düzleminde kurulu ray sistemleri ile çarpışmasız bölümleme için dikey fırça şeridi.
- Uygulamalar
- Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
Kör panel: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Fırça: Plastik, UL 94-HB - Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 dikey kaplama
2 yatay kapak
4 fırça şeridi
4 Hücresel PU köpük parçası
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Fırça çıtalı dikey kapama panelleri izolasyon için hem ön hem de arka 19" profil raylarına monte edilebilir.
- Yatay kapama panelleri, fırçalı çıtalarla montajı ancak ön 19" profil raylarla mümkündür.
- Bölme alanlarına entegre edilmiş 482,6 mm (19") montaj kesitleri isteğe bağlı olarak tedarik edilen kör panellerle kapatılabilir veya ilave büyütme bileşenlerini monte etmek veya kablo yönlendirmek için kullanılabilir. Lütfen ürüne özel teslimat kapsamını dikkate alınız.
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,001 kg
- Brüt ağırlık
- 0,001 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955158
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x1200 mm, RAL 9005
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz