Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli, ağır yük VX IT için

Model numarası: VX 5302.031

VX IT'de standart 19" profil rayları ve dinamik 19" profil rayları için ön ve arka montaj katı arasına montaj için.

Model numarası:
VX 5302.031
Ürün açıklaması
Donanımların montajına ve yanal hava üflemekte olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
Fayda
Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
Uygulamalar
Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
Ağır ekipman desteği için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi
2000 N, statik
Bilgi
Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, standart: Düzlem mesafesi 420/445 mm
482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, dinamik: Düzlem mesafesi 400/425 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,428 kg
Brüt ağırlık
1,428 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz