- Ürün numarası:
- VX 5302.122
- Fayda
- Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
- Alternatif olarak vidalanabilir
- Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik
- PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
- Uygulamalar
- Network ve sunucu uygulamalarında dikey kablo yönlendirme ve gerilim azaltmak için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX IT çerçevesinde, tavan ile baza çerçevesinin arasında, çevreli
- Alternatif olarak, 800 mm genişliğindeki VX IT raflarının, üst ve alt derinlik ayarlı rayları arasında bir vidalı bağlantı mümkündür
- Montaj talimatı
- Montaj, hızlı açılan bir bağlantı elemanı vasıtasıyla çerçeve iskeletinin tüm pano derinliği boyunca yapılır. 800 mm genişliğindeki panolara monte edilirken, 19" uzantının derinlik desteklerine ek bir vida bağlantısı mümkündür
- Ölçüler
- Genişlik: 145 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
Yükseklik: = 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,8 kg
- Brüt ağırlık
- 5,02 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 85389099
- EAN
- 4028177952720
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Ürün açıklaması
-
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening