Network/sunucu panosu VX IT havalandırmalı kapılı, 19" profil raylı, dinamik

Model numarası: VX 5311.816

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Dinamik modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

PDU UK basic

İç kilit yan panel için, vidalanabilir, çelik sac

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

PDU managed

Model numarası:
VX 5311.816
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik birimleri
42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
150 mm / 325 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
725 mm
19" sabitleme
derinlik ayarlı ray, üstten ve alttan vidalı
Dizayn
Dinamik
Kapak modeli
çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön kapı tasarımı
Alüminyum çelik sac cam kapı, havalandırmalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli
VX IT içinde dinamik 19" montaj dikmeleri
Baza modeli
açık
Dizayn 19" seviyesi
19" düzlem ön ve arka
Konum profili raylarının modeli
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
18.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
110 kg
Brüt ağırlık
112,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
275,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
EAN
4028177945234
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 800 x 2000 x 1200 mm, 42 U
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes