- Model numarası:
- VX 5312124
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Ön kapı: alüminyum, 1,25 mm
Arka kapı: sac çelik, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç donanım: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 47 U
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 150 mm / 130 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 520 mm
- 19" sabitleme
- üst ve alt çapraz traverse vidalı
- Dizayn
- Standart
- Kapak modeli
- çok parçalı, derinlik boyunca yandan kablo girişli, çift taraflı, fan plakası için hazır
- Arka kapı tasarımı
- Çelik sac kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
- Ön kapı tasarımı
- Alüminyum cam kapı, kapalı, tek parçalı, 180° menteşeler
- Montaj raylarının modeli
- 19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
- Baza modeli
- açık
- Dizayn 19" seviyesi
- ön ve arka
- Konum profili raylarının modeli
- 19" düzlem ön ve arka
- Taşıma kapasitesi
- 8.000 N
- UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
- 8.000 N
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 101,22 kg
- Brüt ağırlık
- 114,6 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 283,3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177945272
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 800 mm, 47 U