Network/sunucu panosu VX IT perfore kapılı, 19" profil raylı, standart

Model numarası: VX 5313.113

VX IT ağ/sunucu panosu, havalandırmalı, saha iklimlendirmesi için. Standart modelde farklı boyutlarda sunulan derinlik değişken 19” profil raylı 19" iç donanım.

PDU UK basic

İç kilit yan panel için, vidalanabilir, çelik sac

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

Model numarası:
VX 5313.113
Dizayn
havalandırmalı
Standart
19" montaj dikmeli
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donanım: Boyalı
Arka kapı ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano çerçevesi, arka kapı ve tavan: RAL 7035
Ön kapı: Dikey profiller, gümüş renkli ve yatay profiller, RAL 9005
İç yapı, ön havalandırma ızgarası: RAL 9005
Kapı kolu ve menteşeler: RAL 9005
Teslimat kapsamı
VX Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Alüminyum çelik sac ön kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli), 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, perforeli (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli)
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Profil rayları, 482,6 mm (19")
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
25 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Tavan plakası, çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli
Çelik sac arka kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
47 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
87 mm / 193 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
720 mm
19" sabitleme
montaj aparatı kullanarak çerçeveye üstten ve alttan vidalanmış
Dizayn
Standart
Kapak modeli
çok parçalı, ön ve arka köşe bölümlerinde kablo girişli
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, perforeli, dikey bölünmüş, 180° menteşeli
Ön kapı tasarımı
Alüminyum çelik sac cam kapı, havalandırmalı, tek parçalı, 180° menteşeler
Montaj raylarının modeli
19" montaj dikmeleri VX IT'de standart
Baza modeli
açık
Dizayn 19" seviyesi
ön ve arka
Konum profili raylarının modeli
19" düzlem ön ve arka
Taşıma kapasitesi
15.000 N
UL 2416 uyarınca pano başına maks. taşıma kapasitesi (statik)
12.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
71,6 kg
Brüt ağırlık
84,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
208,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
EAN
4028177945296
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes