Kablo yönetim kabini VX IT

Model numarası: VX 5381.830

Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan LCP kurulumlarında boş kutu olarak kullanılabilir.

Model numarası:
VX 5381.830
Ürün açıklaması
Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan Liquid Cooling Package (LCP) kurulumlarında boş pano olarak.
Fayda
Kablo fazlalıklarının optimal yerleştirilmesi ve yapılı kablo yönetimi
Uygulamalar
Tam donatılı ağ ve sunucu rackları arasında kablo manevra panosu olarak
İki kabin sırasında LSP sayısının tek olması halinde soğuk/sıcak koridorlarında simetrik dengeleme için boş kutu olarak
LSP kurulumlarının sonradan donatımı için yer tutucu olarak
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Ön ve arka kapılı pano çatısı
Alüminyum kapı, ön, siyah dizaynlı kapama paneli ile kapatılmış, 180° menteşe
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
3 VX sistem çerçevesi solda ve sağda monta edilmiştir
Ölçüler
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm
Dizayn
Kablo yönetim panosu
Bilgi
Bir kabin sırasının başlangıcı/bitişinde kurulum için bir yan duvar gereklidir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
69,4 kg
Brüt ağırlık
84,4 kg
EAN
4028177950160
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX IT Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz