Taban yuvası TS IT için

Model numarası: DK 5501320

Taban sacı modüllerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 5501320
Ürün açıklaması
kablo giriş plakalarını tutturmak için.
Fayda
Aletsiz montaj veya vidalama.
Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX CableNet
Derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,92 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Kablo plakası tutucu, 2 tutma rayı montaj malzemesi dahil, T: 1000 mm, TS IT, TX CableNet, çelik sac için, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz