Taban yuvası TS IT için

Model numarası: DK 5501350

Taban sacı modüllerini yerleştirmek için.

Model numarası:
DK 5501350
Ürün açıklaması
kablo giriş plakalarını tutturmak için.
Fayda
Aletsiz montaj veya vidalama.
Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Derinlik: 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,8 kg
Brüt ağırlık
2,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Kablo plakası tutucu, D:1200mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz