Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli VX IT için

Model numarası: DK 5501400

19"lik bir tespit düzlemine montaj için.

Model numarası:
DK 5501400
Ürün açıklaması
Donanımların tespitlenmesine ve aktif bileşenlerin havalandırılmasına yönelik sistem delikleri.
Uygulamalar
19" montaj düzlemine montaj için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
150 mm
Montaj seçenekleri
19" montaj dikmesi, standart
19" montaj dikmesi, dinamik
Taşıma kapasitesi
300 N, statik
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,62 kg
Brüt ağırlık
0,703 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:150mm, 30 kg, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz