Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Model numarası: DK 5501.410

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Model numarası:
DK 5501.410
Ürün açıklaması
Donanımların montajına ve yanal hava üflemekte olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
Fayda
Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
Uygulamalar
Ön montaj seviyesine montaj için
Ağır ekipman desteği için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
345 mm
Uzunluk
275 mm
Montaj seçenekleri
19" montaj dikmesi, standart
Montaj talimatı
VX IT'deki 19" düzlem mesafesi montajdan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır
Taşıma kapasitesi
800 N, statik
Bilgi
Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
Yerleştirme yüzeyi
Genişlik: 35 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
TX CableNet
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,74 kg
Brüt ağırlık
0,82 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:345mm, 80 kg, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz