- Ürün numarası:
- DK 5501.440
- Ürün açıklaması
- Donanımların montajına ve yanal hava üflemekte olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
- Fayda
- Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
- Uygulamalar
- Ön montaj seviyesine montaj için
- Ağır ekipman desteği için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Uzunluk
- 575 mm
- Montaj seçenekleri
- 19" montaj dikmesi, standart
- Montaj talimatı
- VX IT'deki 19" düzlem mesafesi montajdan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır
- Taşıma kapasitesi
- 800 N, statik
- Bilgi
- Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 35 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,74 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Sürgülü ray, TS-IT için, L:645mm, 80 kg, 2'li pk