- Model numarası:
- DK 5501805
- Ürün açıklaması
- Kurulumu yapılmış ray sistemlerinde dış montaj düzeyleri üzerinde, kolay ayrım amacı taşıyan dairesel çıta fırçalı koruma sistemi.
- Uygulamalar
- Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
Kör panel: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Fırça: Plastik, UL 94-HB
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 dikey kaplama
2 yatay kapak
4 fırça şeridi
4 Hücresel PU köpük parçası
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Fırça çıtalı dikey kapama panelleri izolasyon için hem ön hem de arka 19" profil raylarına monte edilebilir.
- Yatay kapama panelleri, fırçalı çıtalarla montajı ancak ön 19" profil raylarla mümkündür.
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,65 kg
- Brüt ağırlık
- 4,85 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56090000
- EAN
- 4028177679177
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Hava yönlendirme plakası, GY:600x2000mm