- Model numarası:
- DK 5501895
- Dizayn
- İşaretleme alanı 1 – 56 HE
- Ürün açıklaması
- Ön sistem deliklerini isteğe bağlı olarak
- Fayda
- Çift taraflı etiketleme, sayma yönünün istenildiği gibi serbestçe seçilmesine izin verir
- Çeşitli donatıların açık dokümantasyonu
- Uygulamalar
- Mevcut 482,6 mm (19") profillerine sonradan donatım için
- Malzeme
- Kapak: PVC
Yapışkan ölçüm şeritleri: Plastik
- Teslimat kapsamı
- Kapak, manyetik
- Uzunluk
- 5 m
- Ölçüler
- Genişlik: 15 mm
Uzunluk: 5 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,29 kg
- Brüt ağırlık
- 0,335 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Ürün açıklaması
-
DK Manyetik şerit, 5m