Kablo düzenleme kancası VX IT için

Model numarası: DK 5502115

RU birimine ilişkin kablo döşemesi için.

Model numarası:
DK 5502115
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, standart
Ürün açıklaması
1 U'luk artışlarla 482,6 mm (19 ") montaj seviyesinde yapısal kablo yönlendirmesi için.
Fayda
19" profil rayına doğrudan kenetlenme yoluyla kolay, aletsiz montaj
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 9005
Montaj seçenekleri
Ön ve arkadaki montaj dikmelerine, hem önden hem de yandan montaj mümkündür
Bilgi
Hava yönlendirme plakası ile birlikte kablo yönlendirmesi mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 14 mm
Uzunluk: 261 mm
Yükseklik birimleri
6 U
Paketteki adet
14 adet
Net ağırlık
0,784 kg
Brüt ağırlık
0,937 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Ürün açıklaması
DK TS IT Kablo düzenleme kancası, 6U, 14'lü pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz