- Model numarası:
- DK 5502155
- Ürün açıklaması
- Kabloları kolayca ve hızlı bir şekilde sabitlemek için.
- Fayda
- Çeyrek dönmeyle 10,5 x 12,5 mm sistem deliklerine aletsiz montaj
- Uygulamalar
- Yatay VX IT karkasında, VX IT 19" dikmelerde ve montaj raylarında, kablo kanalında veya delikli montaj rayında doğrudan kullanım
- Malzeme
- Plastik
- Teslimat kapsamı
- 10 cırt bant
10 tutucu
- Ölçüler
- Uzunluk: 400 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,07 kg
- Brüt ağırlık
- 0,084 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Naylon kablo tutucu, 10'lu pk