- Model numarası:
- DK 5502305
- Ürün açıklaması
- Profil raylarına ön taraftan tespit etmek için 482,6 mm (19"). Kapaklı ve teleskopik raylı, donanım listelerinin, işletim kılavuzlarının ve küçük malzemelerin muhafaza edilmesi için. 2 HE varyantının bu küçük donanımı ayrıca döner çerçeve bünyesinde montaja uygundur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Komple monte edilmiş
Emniyetli kapatma 12321
- Net derinlik
- 419 mm
- Net genişlik
- 411 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,406 kg
- Brüt ağırlık
- 6,9 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 25,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177679382
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Klavye çekmecesi, 19", 2U, RAL 9005