Kablo yöneticisi

Model numarası: DK 5502.405

Sisteme uygun bir şekilde kabloların yönlendirilmesi ve de yedek kabloların ve kabloların fazlalık kısımlarının yerleştirilmesi için, bu elemanlar, kabloların döşenmesi için ihtiyaca göre tek başına veya kombine edilerek takılmaktadır.

Model numarası:
DK 5502.405
Dizayn
Aletsiz montaj
Ürün açıklaması
Minimum bükme yarıçaplarına uyulması halinde sisteme uygun kablo döndürmesi ve kablo rezervinin ve fazla uzunluğunun toplanması için. Elemanlar, kablo döşemesinde isteğe göre tekil olarak veya kombine biçimde kullanılabilir. Yarım veya tam yuvarlak elemanlarla kombine edilebilir.
Fayda
Alet kullanmadan hızlı sabitleme sayesinde kolay montaj
Alternatif olarak vidalanabilir
Kablo yönlendirme elemanlarını sabitlemek için entegre çok fonksiyonlu delik
PDU'ların 7 U ızgara ölçüsünde anahtar deliği yuvası üzerinden sabitlenmesi için entegre montaj delikleri
Uygulamalar
Network ve sunucu uygulamalarında dikey kablo yönlendirme ve gerilim azaltmak için
Malzeme
UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Sabitleme klipsleri ve sabitleme malzemeleri dahil
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,187 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177679405
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleyici, RAL 9005
Dokümantasyonlar
Info sheet