Kablo giriş plakası TS IT, TX CableNet için

Model numarası: DK 5502510

Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi sağlanır. Taban sacı seti, taban açıklığını komple olarak kapatmak içindir.

Model numarası:
DK 5502510
Dizayn
Kapalı Kablo giriş plakası, kaydırılabilen kapaklı, çok parçalı
Ürün açıklaması
Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi sağlanır. Taban sacı seti: Bütün taban açıklığını kapatmak için. Taban sacı modülleri: Modülleri uygulamaya göre seçin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Taban alanını doldurmak için gerekli modül plakalarının seçimi sırasında, montaj talimatındaki taban yuvasına ilişkin bilgiler ayrıca dikkate alınmalıdır.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,776 kg
Brüt ağırlık
5,027 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK TS IT Kablo giriş plakası, GD:800x600mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz