- Model numarası:
- DK 5502540
- Dizayn
- Kapalı Kablo giriş plakası, kaydırılabilen kapaklı, çok parçalı
- Ürün açıklaması
- Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi sağlanır. Taban sacı seti: Bütün taban açıklığını kapatmak için. Taban sacı modülleri: Modülleri uygulamaya göre seçin.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Taban alanını doldurmak için gerekli modül plakalarının seçimi sırasında, montaj talimatındaki taban yuvasına ilişkin bilgiler ayrıca dikkate alınmalıdır.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,639 kg
- Brüt ağırlık
- 5,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kablo giriş plakası, GD:600x1000mm