Kablo giriş plakası TS IT, TX CableNet için

Model numarası: DK 5502550

Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi sağlanır. Taban sacı seti, taban açıklığını komple olarak kapatmak içindir.

Model numarası:
DK 5502550
Dizayn
Kapalı Kablo giriş plakası, kaydırılabilen kapaklı, çok parçalı
Ürün açıklaması
Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi sağlanır. Taban sacı seti: Bütün taban açıklığını kapatmak için. Taban sacı modülleri: Modülleri uygulamaya göre seçin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX CableNet
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,94 kg
Brüt ağırlık
8,42 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
32,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177682498
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Taban plakası kiti, kapalı taban plakası, sürgülü sac ile, çok parçalı, GxD: 800x1000 mm TS IT, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli
Dokümantasyonlar
Kılavuz