Fan modülü VX IT, TS IT için

Model numarası: SK 5503.020

Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir. Basit bağlantı teknolojisi ve enerji tasarruflu hız kontrolü.

Bağlantı kablosu Güç adaptörü için

Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Güç adaptörleri için bağlantı kablosu

Fan uzatma seti VX IT, TS IT için

Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Model numarası:
SK 5503.020
Dizayn
Tavan sacsız
Ürün açıklaması
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Fayda
C13 soketli kolay bağlantı teknolojisi
Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı
Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
2 fan
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Hava çıkışı (çalışma noktasında)
280 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,7 A
60 Hz'de: 0,69 A
Ölçüler
Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 42 mm
Derinlik: 340 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Devir sayısı
100 %
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Montaj seçenekleri
VX IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TS IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Bilgi
Belirtilen hava gücünün 280 m³/sa üzerine azaltılması 25 Pa kontra basınçta
Ses seviyesi (çalışma noktasında)
46 dB(A)
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...55 °C
Nominal güç
42,5 W
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
3,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
Onaylar
UL
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu