- Model numarası:
- DK 5527151
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar, tavan ve yan paneller: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç yapı, baza: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kapı, tavan sacı, baza ve yan duvarlı kabin karkası TS 8
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Taban yuvası
Ön taban sacı dolgu sacı olarak monte edilmiştir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı
Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir
Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
IPPC paleti
Çatı sacı, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 600 mm
- Yükseklik birimleri
- 38 U
- Yükseklik birimleri
- 38 U
- Baza dâhil yükseklik
- 1.900 mm
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 84 mm / 168 mm
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 345 mm
- Dizayn 19" seviyesi
- Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Çelik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 115,9 kg
- Brüt ağırlık
- 122 kg
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, GYD:600x38Ux600mm, ÖCAS2, 19", bazalı