VX SE sistem tekli pano

Model numarası: SE 5824600

Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX25 aksesuarları ile sisteme uyumlu olacak şekilde genişletilebilir. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.

Model numarası:
SE 5824600
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Arka panel, tek parçalı
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 300 mm
Montaj plakası (G x Y)
1.099 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Type 3R
Tip 12
IK kodu
IK10
Kapı adeti
2
Kilit
Kilit sayısı: 2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
152 kg
Brüt ağırlık
168,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
643,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177959286
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Yüzey
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar