SE 8 sistem tekli pano Paslanmaz çelik

Model numarası: SE 5850500

Kabin genişlikleri 600 ila 1200 mm. Tek parça gövde sayesinde daha kısa montaj süresi.

Model numarası:
SE 5850500
Ürün açıklaması
Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
Malzeme
Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapı ve arka duvar: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Taban sacları: parlak
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
499 mm x 1.496 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
NEMA 3R
IK kodu
IK10
Kapı adeti
1
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
87 kg
Brüt ağırlık
88,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SE Pano GYD:600x1600x400 mm, 1.4301
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu