İkili döner tekerlekler

Model numarası: CP 6148.000

Mobil kullanım için doğrudan panoya monte edilebilir.

Model numarası:
CP 6148.000
Ürün açıklaması
Mobil kullanım için doğrudan panoya monte edilebilir.
Renk
Siyah, gri hareket yüzeyi ile
Teslimat kapsamı
4 adet ikili tekerlek, 2'si frenli, 2'si frensiz
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Pano tipi: VX IT
Pano tipi: TS
Pano tipi: TS IT
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: PC
Pano tipi: TP kaideleri
Pano tipi: IW
Pano tipi: Data Rack
Pano tipi: Chiller
Clearande floor
85 mm
Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
750 N
Model no. için uygun
Standfuß 6106.200
Standfuß 6106.300
Ölçüler
Dişler: M12 x 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,115 kg
Brüt ağırlık
1,293 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
PS Tekerlek takımı, max 75kg/adet,2frenli+2frensiz
Dokümantasyonlar
Info sheet