- Ürün numarası:
- TP 6740.600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu
Montaj plakası
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Kablo giriş plakaları
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 975 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 930 mm x 900 mm
- Üst derinlik
- 500 mm
- Alt derinlik
- 400 mm
- Kapı adeti
- 2
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 975 mm
Üst derinlik: 500 mm
Alt derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 73 kg
- Brüt ağırlık
- 75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
TP dikili tip kumanda masası, GxYxD1/D2: 1000x975x400/500 mm, çelik sac