- Ürün numarası:
- CX 6742.000
- Dizayn
- Dikili tip kumanda masaları
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya çift kapı
Montaj plakası
Arka kısımdan menteşeli, kam kilitli kapak; otomatik kilitlemeli 2 adet destek kolu ile donatılmıştır. Soldan otomatik, sağdan manuel açılma özelliğine sahiptir.
Kablo giriş plakası
Kilit: 3 mm double-bit
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 970 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 1.120 mm x 900 mm
- Üst derinlik
- 495 mm
- Alt derinlik
- 400 mm
- Kapı adeti
- 2
- IK kodu
- IK10
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 970 mm
Üst derinlik: 495 mm
Alt derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 83 kg
- Brüt ağırlık
- 86,75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
CX tek parça konsol, GYD: 1200x970x400 mm, çelik sac