Tek Parça konsol CX

Ürün numarası: CX 6746.000

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, çalıştırma ve izleme için tek parça konsol.

CX alüminyum çıta

Sistem lamba LED

Topraklama şeritleri

Komfort kapı kolu AX

Komfort kapı kolu AX

Çelik sac proje cebi değişken genişlik

Sistem lamba LED

Topraklama şeritleri

Ürün numarası:
CX 6746.000
Dizayn
Dikili tip kumanda masaları
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya çift kapı
Montaj plakası
Arka kısımdan menteşeli, kam kilitli kapak; otomatik kilitlemeli 2 adet destek kolu ile donatılmıştır. Soldan otomatik, sağdan manuel açılma özelliğine sahiptir.
Kablo giriş plakası
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 970 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
520 mm x 900 mm
Üst derinlik
495 mm
Alt derinlik
400 mm
Kapı adeti
1
IK kodu
IK10
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 970 mm
Üst derinlik: 495 mm
Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
45 kg
Brüt ağırlık
48,875 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
CX tek parça konsol, GYD: 600x970x400 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar