- Model numarası:
- DK 7072230
- Ürün açıklaması
- Sabitlenmiş kablo kıskaçları naylon kablo bağları sayesinde sorunsuz çözülür, tekli kablolar eklenebilir veya çıkarılabilir. Hassas veri kabloları (LWL/Cu) için idealdir, kablo zırhının kırılması önlenir. Ek olarak cırt bant sistemdeki halka deliğe vidalanabilir veya hızlı bağlayıcıyla sabitlenebilir.
- Renk
- Siyah
- Teslimat kapsamı
- Çabuk açılan bağlantı elemanları dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 20 mm
Uzunluk: 200 mm
- Maks. kablo çapı
- 50 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,03 kg
- Brüt ağırlık
- 0,041 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Naylon kablo bağı, ø50mm, 10'lu pk