Cırt bant

Model numarası: DK 7072240

Cırt bant ile sabitlenmiş kablo hatları sorunsuz bir şekilde çözülebilir, kablolar eklenebilir veya çıkartılabilir, hassas veri kablosu (fiberoptik/Cu) için çok uygundur.

Model numarası:
DK 7072240
Ürün açıklaması
Sabitlenmiş kablo kıskaçları naylon kablo bağları sayesinde sorunsuz çözülür, tekli kablolar eklenebilir veya çıkarılabilir. Hassas veri kabloları (LWL/Cu) için idealdir, kablo zırhının kırılması önlenir. Ek olarak cırt bant sistemdeki halka deliğe vidalanabilir veya hızlı bağlayıcıyla sabitlenebilir.
Renk
Siyah
Teslimat kapsamı
Çabuk açılan bağlantı elemanları dahil
Ölçüler
Genişlik: 20 mm
Uzunluk: 300 mm
Maks. kablo çapı
90 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,04 kg
Brüt ağırlık
0,054 kg
Gümrük tarifesi numarası
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
DK Naylon kablo bağı, ø90mm, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet