Kablo kılavuz askısı

Model numarası: DK 7111000

482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.

Model numarası:
DK 7111000
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 65 mm
Derinlik: 125 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,899 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Kablo düzenleyici, 125x65mm, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet