- Model numarası:
- DK 7111222
- Ürün açıklaması
- Tüm kablo demetlerinin düzenlenmesi için, bu aparat kullanılarak pano içerisinde farklı konumlarda sabitlenebilir.
- Uygulamalar
- Panoda veya dağıtım içerisinde dikey-yatay kablo düzenlemesi için çok yönlü sabitleme.
- Malzeme
- Destek ünitesi: Çelik sac
Kablo yönlendiriciler, bağlantı tarakları: Plastik, UL 94-V0
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kablo düzenleme aparatı
Bağlantı tarakları
- Number connection combs
- 2
- Bilgi
- Münferit haznelerin boyutu (YxD) yakl. 34 x 100 mm
- Yükseklik birimleri
- 4 U
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,812 kg
- Brüt ağırlık
- 0,98 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177519565
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo düzenleyici, 4U, 4'lü pk