- Model numarası:
- DK 7111900
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj dikmelerine yandan esnek ve sisteme uyumlu kablo yerleşimi için.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 85 mm
Derinlik: 125 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,95 kg
- Brüt ağırlık
- 0,991 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Kablo düzenleyici, 125x85mm, 10'lu pk