- Model numarası:
- DK 7151305
- Ürün açıklaması
- Kör panel 482,6 mm (19") montaj düzlemi dahilinde boş alanların kapatılmasını sağlar. Aletsiz hızlı montaj aracılığıyla her şeye kolayca entegre olur ve ihtiyaç halinde tekrar çıkarılır. Kör panelin tekrarlı kullanımı sayesinde parçalara ayrılan eleman içerisinde ayrıca bir hava akışı sağlanır.
- Teknik özellikler
- Yükseklik birimi: 3U (3 × 1U)
- Malzeme
- Plastik
UL 94 HB'ye uygun yangın koruması, halojensiz
- Yüzey
- Mat
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Kör panel, 3 HE, hızlı montaj entegrasyonu
- Build-up height
- 3 U
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 1,011 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
-
DK Kör panel, 19", 1U, vidasız, 3'lü pk