İkincil sağlamlaştırma yüzeyi Data Rack için

Model numarası: DK 7296.000

482,6 mm'lik (19") network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için.

Model numarası:
DK 7296.000
Ürün açıklaması
482,6 mm'lik (19�?) network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için. Ön yüzdeki 482,6 mm (19") profil deliği, 465 mm delik orta aralığı, arka yüzdeki 470 mm patch panellerin ve kablo döşeme raylarının tespitlenmesine uyumlu. Montaj seviyesi 50 mm aralığında konumlandırılabilir. Minimum düzey aralığı 150 mm, maksimum düzey aralığı 350 mm.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Boyalı
Renk
Profil çerçevesi: RAL 7035
Kapak: RAL 5018
Teslimat kapsamı
Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli
Montaj aksesuarları
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Yükseklik birimleri
31 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,101 kg
Brüt ağırlık
11,685 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
44,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177128798
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK İkincil montaj dikmesi, 31U
Dokümantasyonlar
Kılavuz