- Model numarası:
- DK 7298000
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm'lik (19�?) network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için. Ön yüzdeki 482,6 mm (19") profil deliği, 465 mm delik orta aralığı, arka yüzdeki 470 mm patch panellerin ve kablo döşeme raylarının tespitlenmesine uyumlu. Montaj seviyesi 50 mm aralığında konumlandırılabilir. Minimum düzey aralığı 150 mm, maksimum düzey aralığı 350 mm.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- Profil çerçevesi: RAL 7035
Kapak: RAL 5018
- Teslimat kapsamı
- Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli
Montaj aksesuarları
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Yükseklik birimleri
- 40 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 12,664 kg
- Brüt ağırlık
- 13,5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 50,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177128835
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Açık sistem montaj çerçevesi, 40U