Dayanak derinliği Data Rack için

Model numarası: DK 7401000

Data rackta iki 482,6 mm (19") tespit düzleminin tespitlenmesini ve sağlamlaştırılmasını sağlar, uzunluğu ayarlanabilir.

Model numarası:
DK 7401000
Ürün açıklaması
İki adet 482,6 mm (19") tespitleme düzeyinin veri parçasında tespitlenmesi ve sabitlenmesi için. Derinlik uzunluğu ayarlanabilir, aralıklar tespitleme düzeyleri için 250, 300 ve 350 mm olarak ayarlanabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,76 kg
Brüt ağırlık
0,906 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Derinlik ayarlı ray,19", Data Rack