- Model numarası:
- DK 7494.000
- Ürün açıklaması
- Dağıtıcı çerçeve sıralarının oluşturulması veya data rackları arasında kablo döşemesi için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 53 mm
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,493 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
- DK Birleştirme aparatı, Data Rack, 3'lü paket