- Model numarası:
- CP 7495000
- Ürün açıklaması
- Mobil kullanım için doğrudan panoya monte edilebilir.
- Renk
- Siyah
- Teslimat kapsamı
- 4 adet ikili tekerlek, 2'si frenli, 2'si frensiz
Montaj malzemeleri dahil
- Ürün numarasına dair not
- VX bazasına montajda baza adaptörü gereklidir
- TS bazasına montajda baza adaptörü gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Pano tipi: VX IT
Pano tipi: VX SE
Pano tipi: PC
Pano tipi: TP kaideleri
Pano tipi: IW
Pano tipi: Data Rack
Pano tipi: Chiller
- Clearande floor
- 125 mm
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 1.200 N
- Ölçüler
- Dişler: M12 x 20
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,76 kg
- Brüt ağırlık
- 1,98 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Ürün açıklaması
-
DK Tekerlek takımı,max 120kg/adet,2frenli+2frensiz