- Model numarası:
- DK 7581500
- Ürün açıklaması
- Baza elemanındaki kaplamayı kapatmak için. Sabitleme çerçevesi filtre matının arkasındaki baza kaplamasına itilir. DIN EN 779 uyarınca filtre sınıfı G3.
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme çerçevesi dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,38 kg
- Brüt ağırlık
- 0,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
-
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 800 mm