Duvara monte pano AX IT 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli

Ürün numarası: AX 7641.350

Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte pano. Pano tabanında kablo giriş plakası için değişken derinlikli 19" profil ray ve fırça şeritli kablo giriş plakasıyla. IP 66’ya kadar koruma sınıfı (seçilen kablo giriş plakasına göre).

Ürün numarası:
AX 7641.350
Dizayn
Duvar panosu IT
19" montaj dikmeli, değişken derinlikli
Ürün açıklaması
Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte AX pano. Üretim tesisinizdeki sürece IT'nin doğrudan güvenli ve korumalı entegrasyonu.
Fayda
Değişken derinlikli profil rayları sayesinde 19" IT bileşenlerini hemen yerleştirmek için komple monte edilmiş IT pano
Tamamen kapalı gövdeli kaynaklı gövde yapısı, genişletme bileşenlerinin maksimum korunmasını sağlar, azami IP 66
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Son derece kompakt tasarım ile maksimum kullanılabilir iç hacim
İsteğe bağlı iç donatım
Optimize edilmiş kablo giriş plakaları ile pano tabanındaki maksimum kesim, kablo yönlendirme alanını %33'e kadar arttırır
Entegre fırça şeritli kablo giriş plakası üzerinden alttan rahat kablo girişi
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
İç tesisat: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önceden monteli menteşeli kapılı pano, her yandan kapalı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Fırça şeritli kablo giriş plakası
19" profil ray ön, değişken derinlikli 25 mm ızgarada 4 iç donatım rayına monteli
Montaj açısı
C profil rayı, arka panele monteli
Yükseklik birimleri
7 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 350 mm
Montaj derinliği
278 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği
7 U
Kapı menteşesi konumu
sağ, sola değiştirilebilir
Kilit sayısı
1
Montaj seçenekleri
Kablo tutturma için C profil rayı dahil önceden monteli montaj dirseği
Merkezi topraklama çubuğu için montaj dirseği
19" priz grubu montajı için montaj dirseği
Bilgi
UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
Ana malzeme
Çelik sac
Kilit
Kilit modeli: 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Kilit sayısı: 1
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 10 (talep üzerine IP 66’ya kadar)
IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
Flanş plakası
Boy: 7
Sayı: 1
Kilit sayısı
1
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,3 kg
Brüt ağırlık
17,64 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
67,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177942394
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Ürün açıklaması
AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar