- Model numarası:
- AX 7643350
- Dizayn
- Duvar panosu IT
19" montaj dikmeli, değişken derinlikli
- Ürün açıklaması
- Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte AX pano. Üretim tesisinizdeki sürece IT'nin doğrudan güvenli ve korumalı entegrasyonu.
- Fayda
- Değişken derinlikli profil rayları sayesinde 19" IT bileşenlerini hemen yerleştirmek için komple monte edilmiş IT pano
- Tamamen kapalı gövdeli kaynaklı gövde yapısı, genişletme bileşenlerinin maksimum korunmasını sağlar, azami IP 66
- Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
- Son derece kompakt tasarım ile maksimum kullanılabilir iç hacim
- İsteğe bağlı iç donatım
- Optimize edilmiş kablo giriş plakaları ile pano tabanındaki maksimum kesim, kablo yönlendirme alanını %33'e kadar arttırır
- Entegre fırça şeritli kablo giriş plakası üzerinden alttan rahat kablo girişi
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
İç tesisat: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önceden monteli menteşeli kapılı pano, her yandan kapalı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Fırça şeritli kablo giriş plakası
19" profil ray ön, değişken derinlikli 25 mm ızgarada 4 iç donatım rayına monteli
Montaj açısı
C profil rayı, arka panele monteli
- Yükseklik birimleri
- 12 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 350 mm
- Montaj derinliği
- 278 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 12 U
- Kapı menteşesi konumu
- sağ, sola değiştirilebilir
- Kilit sayısı
- 2
- Montaj seçenekleri
- Kablo tutturma için C profil rayı dahil önceden monteli montaj dirseği
- Merkezi topraklama çubuğu için montaj dirseği
- 19" priz grubu montajı için montaj dirseği
- Bilgi
- UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Kilit
- Kilit modeli: 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Kilit sayısı: 2
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 10 (talep üzerine IP 66’ya kadar)
- IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
- Flanş plakası
- Boy: 7
Sayı: 1
- Kilit sayısı
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 23,3 kg
- Brüt ağırlık
- 23,42 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 89,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177942400
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
-
AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction