Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Eki 2021
- Model numarası:
- DK 7827.200
- Dizayn
- Eğri
- Fayda
- Ön kısımda entegre U işaretlemeleri, 19 inçli montaj seviyesinde sistematik kurulumu kolaylaştırır
- Teknik özellikler
- Entegre 482,6 mm (19") delikler (EIA standardı)
- Yuvarlak yan ve kare delikler
- 19" İnçlik dahili donanımların iletken bağlantısı için krom kaplamalı
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Bilgi
- Profil rayları ile 21″, 23″ ve 24″ sabitleme ölçüleri de gerçekleştirilebilir.
- Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin.
- L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
CS Toptec
Yükseklik: 2.000 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,842 kg
- Brüt ağırlık
- 6,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177234932
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261