TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Model numarası: TX 7888100

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack’inde birleştirir.

PSM/PDU için bağlantı kablosu

Grup priz alüminyum kanalda

Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Kombine raylar VX, VX IT, TX CableNet için

Kafes somunlar

Komfort kapı kolu AX

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Kapak parçası

Fırça kiti TX CableNet için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Sabitleme vidaları

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

Kablo merdivenli düzenleme panosu yatay kablo yönetimi için

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Taşıma makaraları Baza sistemi VX için, çelik sac

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Üniversal kullanım için kablo çubukları

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Kablo bağlayıcı

Kablo tavası, değişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Kablo kılavuz askısı

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Ara parça tavan sacları için

Model numarası:
TX 7888100
Dizayn
1. nesil
havalandırmalı
yan panelli
Fayda
Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan
Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi
Havalandırmalı kapılar sayesinde aktif ve pasif ağ bileşenlerinin montajı mümkündür
Kapı dayanağı değiştirilebilir
Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano
Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli
İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada
Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°’lik menteşe
Çelik sac kapı, arka, havalandırmalı, tek parça, 130°’lik menteşe
IPPC paleti
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
645 mm
Dizayn
yan panelli
Design doors
havalandırmalı
Taşıma kapasitesi
5000 N
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
125 kg
Brüt ağırlık
135 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177963443
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes