TX CableNet ağ panoları gözetleme camlı

Model numarası: TX 7888220

TX CableNet - Aşırı genişlik veya derinlik olmadan BT rackleri ile yerden tasarruf sağlar. Bu nedenle, bu BT network panosu daha küçük BT ağ yapılarında da kullanıma uygundur ve özelleştirilmiş iç donanımlar için zaten en uygun şekilde hazırlanmıştır.

Model numarası:
TX 7888220
Dizayn
1. nesil
gözetleme camlı
yan panelli
Fayda
Konumu değiştirilebilir kablo kılavuzu
Kritik kablo bükülme yarı çapına uygun olarak kabloların güvenli şekilde döşenmesi
“Şelale” kablo yönlendirme konsepti: Tavan üzerinden kolay ve güvenli kablo yönlendirme
Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi
TS ve VX uyumlu aksesuarlar
Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı
Çelik sac camlı kapı, ön 130°’lik menteşe
Çelik sac arka kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
Ön ve arka kilit: Tasarım tutamağı güvenlik kilidi 3524 E ile
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli
İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada
IPPC paleti
19" montaj dikmeli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
47 U
Yükseklik birimleri
47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
645 mm
Dizayn
yan panelli
Design doors
Yekpare
Arka kapı tasarımı
Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
Ön kapı tasarımı
Camlı kapı, tek parçalı
3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Taşıma kapasitesi
5000 N
Taşıma kapasitesi
5.000 N
Bilgi
Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
150 kg
Brüt ağırlık
157,85 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177963429
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Visio Shapes