PDU uluslararası, temel model

Model numarası: DK 7955131

Farklı varyasyonlarda IT rack elektrik dağılım ünitesi. CEE giriş konnektörlü (16 A/32 A) ve C13 ve C19 çıkışlı. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.

Model numarası:
DK 7955131
Dizayn
PDU Basic
Ürün açıklaması
IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 845 mm
Priz sayısı ve tipi
18 x C13 / 3 x C19
Prizler
18 x Soğuk cihaz soketi C13
3 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)
16 A
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,245 kg
Brüt ağırlık
3,445 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177684935
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU, basic, 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes