PDU uluslararası, temel model

Model numarası: DK 7955134

Farklı varyasyonlarda IT rack elektrik dağılım ünitesi. CEE giriş konnektörlü (16 A/32 A) ve C13 ve C19 çıkışlı. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.

Model numarası:
DK 7955134
Dizayn
PDU Basic
Ürün açıklaması
IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 1.710 mm
Priz sayısı ve tipi
36 x C13 / 6 x C19
Prizler
36 x Soğuk cihaz soketi C13
6 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)
32 A
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 60950-1
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT: ≥ 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu
Visio Shapes