- Model numarası:
- DK 7979215
- Dizayn
- PDU, metered
- Ürün açıklaması
- IT network ve sunucu kabinleri için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Beslemede veya her faz için enerji ölçümü ile.
- Fayda
- Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir
- Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
- VX IT için aletsiz montaj seti
- PDU kendinden beslemeli, harici güç beslemesi gerekemez
- EN 62 053-21 uyarınca ölçüm doğruluğu ±%1 (kWh)
- Backup bataryalı entegre gerçek zamanlı saat (maks. 10 yıl, batarya değiştirilebilir)
- Sesli alarm için entegre elektromanyetik sesli uyarıcı
- Gerilim, akım, güç için ayarlanabilir sınır değerler (uyarı/alarm)
- Çalışma saati sayacı, toplam ve devirli, sıfırlanabilir
- Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
- Teknik özellikler
- PDU panosundaki ekran/kontrol ünitesi 180° döndürülebilir ve değiştirilebilir
- Entegre, tamamen yedekli güç kaynağı, tüm fazlardan besleme
- Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi
- Gerilim V, akım A, frekans Hz
- Aktif güç, aktif enerji, görünür güç, görünür enerji
- Güç faktörü (cosPhi) ve faz açısı
- Nötr iletken akım ölçümü/asimetrik yük tespiti
- Entegre sigortalı PDU'larda sigorta denetimi
- Parlak TFT ekran, 128 x 128 piksel (RGB), çıkış verilerini ve temel PDU yapılandırmasını görüntülemek için arkadan aydınlatmalı ve enerji tasarrufu moduna sahip
- Ekran döndürme ve web sitesinde doğru PDU gösterimi için konum sensörleri
- Voltajı gösteren Power LED
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Opsiyonlar
- Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Her besleme/faz/sigorta için fark akım ölçümü (B tipi)
Opsiyonel olarak temin edilebilen aşırı gerilim korumasının denetimi
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Farklı pano renkleri mümkün
- Measurement functions, description
- Faz veya besleme başına ölçüm
- Yüksek randımanlı CPU (ARM Cortex A8)
- Dijital giriş (hata çıkış kontağı)
- İlave alarm çıkışı/röle çıkışı (değiştirici)
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.295 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 24 x C13 / 4 x C19
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V (AC)
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Nominal güç
- 3,7 kW
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Arayüzler
- Seri yapılandırma, firmware güncellemesi ve veri dosyalama fonksiyonları için USB 2.0 portu (USB-A portu)
- CAN-Bus arayüzü (RJ45) maks. 16 ortam sensörü için
- Seri arayüz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI için
- Kendi sertifikalarının kullanılması/TLS 1.2
- Alarm durumunda e-posta gönderme (SMTP)
- Yetkilendirme ayarlı kullanıcı yönetimi
- LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı
- Syslog sunucu bağlantısı (maks. 2 sunucu)
- Tamamen yedekli Ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit / s
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoller
- Web sunucusu (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- 3. parti DCIM yazılımına bağlanmak için MIB
- FTP/SFTP (Güncelleme/dosya transferi)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...50 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,9 kg
- Brüt ağırlık
- 5,46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177947689
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK PDU metered, compact basic power distributor incl. energy mearsuremnt per phase, with network interface and display, WHD: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19