PDU metered

Model numarası: DK 7979231

High-End IT-Rack güç dağıtımı: Akıllı PDU

Model numarası:
DK 7979231
Dizayn
PDU, metered
Ürün açıklaması
IT network ve sunucu kabinleri için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Beslemede veya her faz için enerji ölçümü ile.
Fayda
Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir
Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
VX IT için aletsiz montaj seti
PDU kendinden beslemeli, harici güç beslemesi gerekemez
EN 62 053-21 uyarınca ölçüm doğruluğu ±%1 (kWh)
Backup bataryalı entegre gerçek zamanlı saat (maks. 10 yıl, batarya değiştirilebilir)
Sesli alarm için entegre elektromanyetik sesli uyarıcı
Gerilim, akım, güç için ayarlanabilir sınır değerler (uyarı/alarm)
Çalışma saati sayacı, toplam ve devirli, sıfırlanabilir
Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Teknik özellikler
PDU panosundaki ekran/kontrol ünitesi 180° döndürülebilir ve değiştirilebilir
Kompakt devre kesici (16 A - Carling type)
Entegre, tamamen yedekli güç kaynağı, tüm fazlardan besleme
Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi
Gerilim V, akım A, frekans Hz
Aktif güç, aktif enerji, görünür güç, görünür enerji
Güç faktörü (cosPhi) ve faz açısı
Nötr iletken akım ölçümü/asimetrik yük tespiti
Entegre sigortalı PDU'larda sigorta denetimi
Parlak TFT ekran, 128 x 128 piksel (RGB), çıkış verilerini ve temel PDU yapılandırmasını görüntülemek için arkadan aydınlatmalı ve enerji tasarrufu moduna sahip
Ekran döndürme ve web sitesinde doğru PDU gösterimi için konum sensörleri
Voltajı gösteren Power LED
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Her besleme/faz/sigorta için fark akım ölçümü (B tipi)
Opsiyonel olarak temin edilebilen aşırı gerilim korumasının denetimi
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Farklı pano renkleri mümkün
Measurement functions, description
Faz veya besleme başına ölçüm
Yüksek randımanlı CPU (ARM Cortex A8)
Dijital giriş (hata çıkış kontağı)
İlave alarm çıkışı/röle çıkışı (değiştirici)
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.495 mm
Priz sayısı ve tipi
12 x C19
Nominal çalışma gerilimi
400 V (AC)
Nominal akım (maks.)
32 A
Nominal güç
22 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Arayüzler
Seri yapılandırma, firmware güncellemesi ve veri dosyalama fonksiyonları için USB 2.0 portu (USB-A portu)
CAN-Bus arayüzü (RJ45) maks. 16 ortam sensörü için
Seri arayüz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI için
Kendi sertifikalarının kullanılması/TLS 1.2
Alarm durumunda e-posta gönderme (SMTP)
Yetkilendirme ayarlı kullanıcı yönetimi
LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı
Syslog sunucu bağlantısı (maks. 2 sunucu)
Tamamen yedekli Ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit / s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoller
Web sunucusu (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
3. parti DCIM yazılımına bağlanmak için MIB
FTP/SFTP (Güncelleme/dosya transferi)
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,001 kg
Brüt ağırlık
0,001 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177947719
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
PDU metered 32A/3P CEE 12xC19, DK PDU metered, Compact basic power distributor incl. energy mearsuremnt per phase, with network interface and display, WHD: 44x1495x70 mm
Onaylar
TÜV
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2
Teknik detaylar
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım